DIN 933, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M24x40

5409332440

DIN 933, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M24x40
DIN 933, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M24x40

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.Abmessungen M 10, M 12, M 14 und M 22 nur in DIN 933 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4017.
Werkstoff:
bis M 20 : A4-70
ab M 22 : A4-50.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,244 kg
Länge
40,0 mm
Statistische Warennummer
73181575
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 933
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 933, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M24x40
DIN 933, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M24x40