DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8 feuerverzinkt, M16x180
25093116180
ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- Kleinteile
- Gewicht
- 0,309 kg
- Länge
- 180,0 mm
- Statistische Warennummer
- 73181588
- Werkstoff
- Stahl
- Normnummer
- DIN 931
- Oberflächenschutz
- feuerverzinkt
- Verpackungsmengeneinheit
- 25
- Hersteller
- Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an