DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8 feuerverzinkt, M12x100

25093112100

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8 feuerverzinkt, M12x100
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8 feuerverzinkt, M12x100

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,1 kg
Länge
100,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
feuerverzinkt
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8 feuerverzinkt, M12x100
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8 feuerverzinkt, M12x100