DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Zinklamelle, M10x50

2809311050

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Zinklamelle, M10x50
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Zinklamelle, M10x50

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,041 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
Zinklamelle
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Zinklamelle, M10x50
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Zinklamelle, M10x50