DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M5x80

140931580

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M5x80
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M5x80

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,013 kg
Länge
80,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M5x80
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M5x80