DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M22x70

1409312270

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M22x70
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M22x70

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,281 kg
Länge
70,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M22x70
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M22x70