DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x65

1409311665

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x65
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x65

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,132 kg
Länge
65,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x65
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x65