DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x60

1409311660

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x60
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x60

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,123 kg
Länge
60,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x60
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x60