DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 5.6 verzinkt, M20x110

23093120110

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 5.6 verzinkt, M20x110
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 5.6 verzinkt, M20x110

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,327 kg
Länge
110,0 mm
Statistische Warennummer
73181582
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 5.6 verzinkt, M20x110
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 5.6 verzinkt, M20x110