DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 5.6, M20x180

13093120180

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 5.6, M20x180
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 5.6, M20x180

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,495 kg
Länge
180,0 mm
Statistische Warennummer
73181582
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 5.6, M20x180
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 5.6, M20x180