DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M20x75

2909312075

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M20x75
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M20x75

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,243 kg
Länge
75,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
Zinklamelle
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M20x75
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M20x75