DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M6x65

150931665

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M6x65
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M6x65

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.
Achtung! Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,015 kg
Länge
65,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M6x65
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M6x65