DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M20x220

15093120220

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M20x220
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M20x220

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.
Achtung! Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,592 kg
Länge
220,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M20x220
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M20x220