DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M16x90

1509311690

DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M16x90
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M16x90

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.
Achtung! Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,171 kg
Länge
90,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M16x90
DIN 931, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M16x90