DIN 931, Sechskantschraube, Edelstahl A4-80, M10x50

5489311050

DIN 931, Sechskantschraube, Edelstahl A4-80, M10x50
DIN 931, Sechskantschraube, Edelstahl A4-80, M10x50

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,041 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181575
Werkstoff
Edelstahl A4-80
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Edelstahl A4-80, M10x50
DIN 931, Sechskantschraube, Edelstahl A4-80, M10x50