DIN 931, Sechskantschraube, Edelstahl A2, M10x110

52093110110

DIN 931, Sechskantschraube, Edelstahl A2, M10x110
DIN 931, Sechskantschraube, Edelstahl A2, M10x110

ISO 4014.
Hinweis:Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Werkstoff:
bis M 20: A2-70
ab M 22: A2-50.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,084 kg
Länge
110,0 mm
Statistische Warennummer
73181575
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 931
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 931, Sechskantschraube, Edelstahl A2, M10x110
DIN 931, Sechskantschraube, Edelstahl A2, M10x110