DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, Stahl 5.8, M4x8

13092348

DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, Stahl 5.8, M4x8
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, Stahl 5.8, M4x8

Mit Schlitz und Ansatz.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,003 kg
Länge
8,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 923
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, Stahl 5.8, M4x8
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, Stahl 5.8, M4x8