DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x50

240912450

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x50
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x50

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,006 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x50
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x50