DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M3x10

240912310

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M3x10
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M3x10

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
10,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M3x10
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M3x10