DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M24x55

2409122455

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M24x55
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M24x55

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,316 kg
Länge
55,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M24x55
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M24x55