DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M16x25

2409121625

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M16x25
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M16x25

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,071 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M16x25
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M16x25