DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M16x300

14091216300

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M16x300
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M16x300

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,498 kg
Länge
300,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M16x300
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M16x300