DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M10x200

14091210200

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M10x200
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M10x200

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,132 kg
Länge
200,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M10x200
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M10x200