DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 12.9 Zinklamelle, 16x50

2919121650

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 12.9 Zinklamelle, 16x50
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 12.9 Zinklamelle, 16x50

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,106 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Normnummer
DIN 912
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 12.9 Zinklamelle, 16x50
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 12.9 Zinklamelle, 16x50