DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9 verzinkt, M24x80

2509122480

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9 verzinkt, M24x80
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9 verzinkt, M24x80

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,399 kg
Länge
80,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9 verzinkt, M24x80
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9 verzinkt, M24x80