DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M12x20

2909121220

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M12x20
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M12x20

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,032 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
Zinklamelle
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M12x20
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M12x20