DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M8x12

150912812

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M8x12
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M8x12

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,011 kg
Länge
12,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M8x12
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M8x12