DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M42x120

15091242120

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M42x120
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M42x120

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
2 kg
Länge
120,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M42x120
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M42x120