DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M24x280

15091224280

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M24x280
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M24x280

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
11.055 kg
Länge
280,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M24x280
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M24x280