DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M16x260

15091216260

DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M16x260
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M16x260

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,436 kg
Länge
260,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M16x260
DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M16x260