DIN 912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M10x60
1509121060
Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- Kleinteile
- Gewicht
- 0,046 kg
- Länge
- 60,0 mm
- Statistische Warennummer
- 73181568
- Werkstoff
- Stahl
- Normnummer
- DIN 912
- Oberflächenschutz
- blank
- Verpackungsmengeneinheit
- 100
- Hersteller
- Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an