DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4-80, M6x12

548912612

DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4-80, M6x12
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4-80, M6x12

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,005 kg
Länge
12,0 mm
Statistische Warennummer
73181562
Werkstoff
Edelstahl A4-80
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4-80, M6x12
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4-80, M6x12