DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4-80, M10x25

5489121025

DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4-80, M10x25
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4-80, M10x25

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,025 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181562
Werkstoff
Edelstahl A4-80
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4-80, M10x25
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4-80, M10x25