DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4, M20x160

54091220160

DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4, M20x160
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4, M20x160

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:
bis M 20: A4-70
ab M 24: A4-50.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,441 kg
Länge
160,0 mm
Statistische Warennummer
73181562
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4, M20x160
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4, M20x160