DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4, M10x150

54091210150

DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4, M10x150
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4, M10x150

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:
bis M 20: A4-70
ab M 24: A4-50.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,103 kg
Länge
150,0 mm
Statistische Warennummer
73181562
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4, M10x150
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A4, M10x150