DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A2, M12x16

5209121216

DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A2, M12x16
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A2, M12x16

Mit Innensechskant.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:
bis M 20: A2-70
ab M 22: A2-50.
Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,029 kg
Länge
16,0 mm
Statistische Warennummer
73181562
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A2, M12x16
DIN 912, Zylinderschraube, Edelstahl A2, M12x16