DIN 910, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, Stahl, G 1" A

1309101

DIN 910, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, Stahl, G 1
DIN 910, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, Stahl, G 1

Mit Rohrgewinde, Bund und Außensechskant.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,195 kg
Statistische Warennummer
73181582
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 910
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 910, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, Stahl, G 1
DIN 910, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, Stahl, G 1