DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, Stahl verzinkt, M52

2309085215

DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, Stahl verzinkt, M52
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, Stahl verzinkt, M52

Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,302 kg
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 908
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, Stahl verzinkt, M52
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, Stahl verzinkt, M52