DIN 908, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, Messing, G 3/8"

53090838

DIN 908, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, Messing, G 3/8
DIN 908, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, Messing, G 3/8

Mit Rohrgewinde, Bund und Innensechskant.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,021 kg
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Messing
Normnummer
DIN 908
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 908, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, Messing, G 3/8
DIN 908, Verschlussschraube mit Rohrgewinde, Messing, G 3/8