DIN 85, Flachkopfschraube, Edelstahl A2, M4x35

520085435

DIN 85, Flachkopfschraube, Edelstahl A2, M4x35
DIN 85, Flachkopfschraube, Edelstahl A2, M4x35

Gewinde annähernd bis Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,004 kg
Länge
35,0 mm
Statistische Warennummer
73181552
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 85
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 85, Flachkopfschraube, Edelstahl A2, M4x35
DIN 85, Flachkopfschraube, Edelstahl A2, M4x35