DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8 verzinkt, M3x8

22008438

DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8 verzinkt, M3x8
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8 verzinkt, M3x8

Gewinde annähernd bis Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
8,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 84
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
2000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8 verzinkt, M3x8
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8 verzinkt, M3x8