DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8 Dickschichtpassivierung Zink, M2x6

4032008426

DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8 Dickschichtpassivierung Zink, M2x6
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8 Dickschichtpassivierung Zink, M2x6

Gewinde annähernd bis Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0 kg
Länge
6,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 84
Oberflächenschutz
Dickschichtpassivierung Zink
Verpackungsmengeneinheit
2000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8 Dickschichtpassivierung Zink, M2x6
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8 Dickschichtpassivierung Zink, M2x6