DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8, M6x45

120084645

DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8, M6x45
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8, M6x45

Gewinde annähernd bis Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,01 kg
Länge
45,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 84
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8, M6x45
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Stahl 4.8, M6x45