DIN 84, Zylinderschraube Form A, Messing, M4x6

53008446

DIN 84, Zylinderschraube Form A, Messing, M4x6
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Messing, M4x6

Gewinde annähernd bis Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
zuzüglich Messingzuschlag
.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
6,0 mm
Statistische Warennummer
74153300
Werkstoff
Messing
Normnummer
DIN 84
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
2000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Messing, M4x6
DIN 84, Zylinderschraube Form A, Messing, M4x6