DIN 835, Stiftschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M10x25

406408351025

DIN 835, Stiftschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M10x25
DIN 835, Stiftschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M10x25

Einschraubende 2 d.
Hinweis:*) Für diese Stiftschrauben beträgt die Gewindelänge b2 ~ l - (x1 + 3).

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,022 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181548
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 835
Oberflächenschutz
Dickschichtpassivierung
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 835, Stiftschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M10x25
DIN 835, Stiftschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M10x25