DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, Edelstahl A2, M4,5x60

52799794560

DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, Edelstahl A2, M4,5x60
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, Edelstahl A2, M4,5x60

mit Pozidrive-Kreuzschlitz.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,005 kg
Länge
60,0 mm
Statistische Warennummer
73181210
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 7997
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, Edelstahl A2, M4,5x60
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, Edelstahl A2, M4,5x60