DIN 7996, Halbrundholzschraube, Stahl verzinkt, M6x40

207996640

DIN 7996, Halbrundholzschraube, Stahl verzinkt, M6x40
DIN 7996, Halbrundholzschraube, Stahl verzinkt, M6x40

Mit Kreuzschlitz.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,008 kg
Länge
40,0 mm
Statistische Warennummer
73181290
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7996
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7996, Halbrundholzschraube, Stahl verzinkt, M6x40
DIN 7996, Halbrundholzschraube, Stahl verzinkt, M6x40