DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M8x90

147991890

DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M8x90
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M8x90

Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,02 kg
Länge
90,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7991
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M8x90
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M8x90