DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M6x10

147991610

DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M6x10
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M6x10

Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,003 kg
Länge
10,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7991
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M6x10
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M6x10