DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M16x60

1479911660

DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M16x60
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M16x60

Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,092 kg
Länge
60,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7991
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M16x60
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 8.8, M16x60